- Produits
- CR3145
Modem radio quad-band CAN GSM/GPS
CR3145
MobileData 3G/GPS
Modem radio quad-band CAN GSM/GPS
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Transmission mondiale des données via le réseau mobile 2G/3G
- Détection de données de position et transfert vers le cloud
- Communication sécurisée TLS de bout en bout
- Stockage intermédiaire sécurisé des données, même en cas de connexions radio instables
- Raccordement à la commande de la machine à l'aide d'une interface CAN
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: CR3146 Comparaison de produits: CR3145 / CR3146 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Résolution | 16 bit |
---|---|
Interface de communication | CAN; USB; WLAN; réseaux mobiles |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 250 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 1 |
---|
Entrées
Nombre des entrées analogiques | 1 |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 16 bit |
---|---|
Etendue de mesure accélération [g] | ± 16 |
Etendue de mesure taux de lacet [°/s] | ± 250 |
---|
Exactitude / déviations
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | 2 |
---|
Précision | ≤ 3 %; (déviation de l'offset: ±3 °/s) |
---|
Interfaces
Interface de communication | CAN; USB; WLAN; réseaux mobiles |
---|---|
Nombre des interfaces CAN | 1 |
Nombre des interfaces USB | 1 |
Protocole | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Version | ISO 11898-2/5 | |
Remarque concernant les interfaces |
|
Bande de fréquences | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Type de connecteur | Mirco-AB |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 213 |
---|---|
Matières | boîtier: PA noir |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Mémoires de données
Horloge temps réel | oui; avec mode veille et mode réveil |
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|