Tension nominale AC [V] | 400 / 480 |
---|---|
Fréquence nominale AC [Hz] | 50...60 |
Plage de tension d'entrée AC [V] | 323...552 |
Tension de sortie DC [V] | 24...28 |
Classe de protection | I |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 12 |
Tolérance tension de sortie [%] | 0,2 |
Courant de sortie max. à tension de sortie min. [A] | 20,8 |
Courant de sortie max. à tension de sortie max. [A] | 17,8 |
Puissance de sortie (continu) [W] | 500 |
Puissance de sortie (de courte durée) [W] | 1000 |
Facteur de performance (tension nominale 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 |
Facteur de performance (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 |
Nombre de circuits de sortie | 4 |
Courant de pointe au démarrage (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2,1 |
Courant de pointe au démarrage (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Rendement (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94,2 |
Rendement (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Courant d’entrée (tension nominale 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,1 |
Courant d’entrée (tension nominale 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,9 |
Capacité de charge totale [mF] | 12,5 |
---|
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A |
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Mode SIO | oui |
Temps de cycle de process min. [ms] | 2 |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95; (humidité relative) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 5000 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Degré de pollution | 3 |
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Poids [g] | 1616,05 |
---|---|
Dimensions [mm] | 182 x 183 x 59 |
Matières | boîtier: alliage aluminium; capot du boîtier: PC; vis: acier bruni |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton |
Connecteur: 2 x M12; codage: L; Verrouillage: laiton |
Connecteur: 1 x 7/8"; Verrouillage: laiton |
schéma bloc
|
|
---|
caractéristique de sortie
|
|
---|
Courbe caractéristique rendement / perte en puissance
|
|
---|
Courbe caractéristique du déclassement
|
|
---|
Courbe caractéristique de l'immunité aux coupures secteur
|
|
---|