- Produits
- Traitement d’images / identification
- RFID
- Appareils RFID compacts avec interface bus de terrain
- DTE604
appareil RFID compact avec interface bus de terrain
DTE604
DTRHF HLRWENUS03
appareil RFID compact avec interface bus de terrain
DTE604
DTRHF HLRWENUS03
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Chine; Corée du Sud; Japon; Taïwan; Singapour; Inde; Malaisie; vietnam | |
---|---|---|
Information sur l’homologation radio |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 500 |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Sorties
Courant max. par sortie [mA] | 100; (max.) |
---|
Zone de détection
Distance frontale tête de lecture / écriture [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance latérale tête de lecture / écriture [mm] | 850 | ||||||
Remarque sur la distance tête de lecture / écriture |
|
||||||
Distance au TAG [mm] |
|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Protocole | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Réglages usine |
|
|||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 130 |
Données mécaniques
Poids [g] | 641,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Matières | PBT / PC; inox; aluminium |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D |
---|
Raccordement électrique - alimentation en tension
PWR | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|