Homologation radio pour | États-Unis; Canada; Corée du Sud; Japon; Taïwan; Singapour; Chine; UE/RED; Inde; Malaisie; vietnam | |
---|---|---|
Information sur l’homologation radio |
|
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 500 |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Courant max. par sortie [mA] | 100; (max.) |
---|
Distance frontale tête de lecture / écriture [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance latérale tête de lecture / écriture [mm] | 850 | ||||||
Remarque sur la distance tête de lecture / écriture |
|
||||||
Distance au TAG [mm] |
|
Interface de communication | Ethernet |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protocole | MQTT JSON | |||
Réglages usine |
|
|||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tenue aux chocs |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 645,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Matières | PBT / PC; inox; aluminium |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
ETH1 / ETH2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D |
---|
PWR | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|