lampe de signalisation à 20 LED
DV2930
LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer
lampe de signalisation à 20 LED
DV2930
LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer
- Visibilité optimale
- Technologie moderne LED RVB – longue durée de vie, encombrement réduit
- Montage rapide et facile
- Représentation optimale de valeurs analogiques
- Différents modes configurables par IO-Link
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Application | signalisation des états de la machine |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Consommation [mA] | < 200 |
Courant de pointe au démarrage max. [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Entrées
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...75 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Pression d'air [kPa] | < 106 |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 54 |
Données mécaniques
Poids [g] | 493 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 70 / L = 284 |
Matières | boîtier: ABS; lentille: PC |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||
---|---|---|---|
Signal acoustique | buzzer | ||
Pression acoustique maximum [dB] | 85 |
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: M12; codage: A |
Diagrammes et courbes
montage mural
|
|
---|
montage à la base
|
|
---|