- Produits
- Maintenance préventive conditionnelle
- Signalisation et affichage
- Afficheurs avec fonction de surveillance
- DX2041
Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Afficheur couleur bien lisible avec écran tactile
- Large plage de tension d'alimentation AC/DC
- Surveillance fiable de capteurs avec signaux standards analogiques
- Valeurs affichées avec mise à l'échelle et combinaison de signaux
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Dimensions [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Application
Application | affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit |
---|
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consommation [mA] | 100 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées analogiques: 2 |
---|
Entrées
Nombre des entrées analogiques | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Entrée analogique (courant) [mA] | 0...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | -10...10 |
Résolution entrée analogique | 16 bit |
Exactitude de l'entrée analogique [%] | 0,1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...70 |
Indice de protection | IP 65 |
Protection bornes | IP 20 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 351 |
---|---|
Type de montage | découpe tableau de commande: 91 x 43 mm |
Dimensions [mm] | 48 x 112 x 116 |
Matières | Noryl UL94-V-0 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement | bornes à vis: |
---|