- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Adaptateurs pour détecteurs capacitifs
- E11034
Adaptateur pour détecteurs capacitifs
E11034
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
Adaptateur pour détecteurs capacitifs
E11034
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
- Montage fiable dans une paroi de conteneur
- Protection efficace contre les salissures, les chocs et les coups
- Pour la détection du niveau à l'aide de capteurs capacitifs dans des réservoirs et des conteneurs
- Haute tenue en pression
- Utilisation dans des fluides à haute température
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Tenue en pression [bar] | 8 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...110 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 114,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | G 1 1/2 / L = 65 |
Désignation du filetage | G 1 1/2 |
Matières | Adaptateur: PVDF; joint: EPDM |
Raccordement capteurs | taraudage M30 x 1,5 taraudage |
Raccord process | taraudage G 1 1/2 filetage extérieur |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|