- Produits
- Accessoires
- Actionneurs, cibles, aimants et TAG
- Cible pour les détecteurs de sécurité codés
- E1104S
cible à codage magnétique
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
cible à codage magnétique
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Montage | pour détecteur magnétique MN5 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 81 |
---|---|
Dimensions [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Matières | PA |
Couple de serrage [Nm] | 0,8...2 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|