- Produits
- Technologie de connexion
- Prolongateurs
- Câbles de raccordement pour l’alimentation pour modules de terrain
- E12665
Câble de connexion
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Câble de connexion
E12665
VDOAX050MSS0,25H05STAH005MSS
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Version | Câble de puissance, codage L |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 64 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 16 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 103,1 |
---|---|
Matières | PP |
Matière du corps | TPE |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 0,25 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |