- Produits
- Technologie de connexion
- À câbler
- Prises à câbler pour l’alimentation pour modules de terrain
- E12672
Prise à câbler
E12672
SDOGX050ZDSFKPG
Prise à câbler
E12672
SDOGX050ZDSFKPG
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Version | codage L |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 63 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 16 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 53,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 58 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
bornes à vis: 1,5...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...13 mm; max. 1,5 avec embouts d'extrémité des fils |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré |
---|