Prise à câbler
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Prise à câbler
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 9 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 48,808 |
---|---|
Matière du corps | PA; PUR |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Matière des joints | NBR |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PA; PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Joint d'étanchéité: NBR; Contacts: doré |
---|