• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs mâles à câbler
  5. E12775

Connecteur à câbler

E12775

SSTGB030ZDSFKPG

Connecteur à câbler

E12775

SSTGB030ZDSFKPG

Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 12
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 51,9
Matière du corps PBT
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Remarques
broche 1 avancée
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm; AWG 16
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré