- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- E20429
Câble avec prise femelle
E20429
ADOGB030MSS0005E03
Câble avec prise femelle
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -5...80 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques
Poids [g] | 279,3 |
---|---|
Dimensions [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | zamac |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac |
---|