- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Joints toriques et joints d'étanchéité
- E30053
Joint torique
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
Joint torique
E30053
O-RG 24,00X2,00/FPM 5 PIECE
- Étanchéité axiale et radiale fiable
- Étanche même en cas de pression de système très élevée
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Données mécaniques
Poids [g] | 4,2 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 24 |
Diamètre extérieur [mm] | 28 |
Matières | FKM |
Remarques
Unité d'emballage | 5 pièces |
---|