Raccords à visser pour capteurs de process
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Raccords à visser pour capteurs de process
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Pour le montage de capteurs de pression dans des conteneurs et des conduites
- Montage simple, rapide et sûr
- Utilisation dans les domaines des installations hydrauliques industrielles et mobiles
- Haute tenue en pression
- Fixation solide par vissage
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Tenue en pression [bar] | 400 |
---|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 61,8 |
---|---|
Matières | inox 1.4571 (316Ti); Joint d'étanchéité: FKM |
Raccordement capteurs | G 1/4 filetage extérieur |
Raccord process | taraudage G 1/2 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|