Adaptateur process Clamp DIN 11864
E33308
ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A
Adaptateur process Clamp DIN 11864
E33308
ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A
- Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
- Montage simple, rapide et sûr
- Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
- Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Haute tenue en pression
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | avec orifice de fuite |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 40 |
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 266 |
---|---|
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,4 / Rz 4 |
Raccordement capteurs | G 1 taraudage Aseptoflex Vario |
Raccord process | Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS |
Classe hygiénique selon DIN 11866 | H4 |
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|