Raccord à souder pour capteurs process
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Raccord à souder pour capteurs process
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Raccord à souder pour capteurs process
- Pour utilisation dans des applications industrielles et hygiéniques
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Tenue en pression [bar] | 120 | |
---|---|---|
Remarque sur la tenue en pression |
|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 8,2 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement capteurs | G 1/8 taraudage Ø 3 mm |
Raccord process | Raccord à souder Ø 18 mm ; épaisseur de la paroi du tube: 1,25 mm |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | < 0,4 / - |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|