Câble de connexion
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
Câble de connexion
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
- Raccordement fiable d'une unité d'éclairage à une caméra 3D mobile
- Contacts dorés pour la transmission fiable des signaux
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...105 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 116,8 | ||
---|---|---|---|
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 3 m, TPU, noir |