Câble de connexion
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
Câble de connexion
E3M151
CONNECTION CABLE M12 5M
- Raccordement fiable d'une caméra 3D mobile à un afficheur
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Version | pour le capteur 3D intelligent pour engins mobiles avec sortie vidéo analogique PAL |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Matières | boîtier: PUR; Joint d'étanchéité: FKM; Broches de contact: CuSn6 nickelé et étamé | ||
Matière écrou moleté | inox (1.4305/303) | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303) |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 5 m, TPU, noir, Ø 6 mm, blindé; 3 x 0,25 mm² |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303) |