Bride de fixation pour contrôleurs de débit d'air
E40048
MOUNTING CLAMP SLG
Bride de fixation pour contrôleurs de débit d'air
E40048
MOUNTING CLAMP SLG
- Pour montage dans un débitmètre
- Montage simple, rapide et économique
- Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | pour contrôleurs de débit d'air SLG |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 16 |
---|---|
Dimensions [mm] | 13 x 54 x 32 |
Diamètre intérieur [mm] | 23 |
Matières | PBT |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|