Adaptateur à bague progressive
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
Adaptateur à bague progressive
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
- Pour le montage rapide et simple de capteurs de débit
- Réglage aisé de la profondeur d'immersion souhaitée du détecteur
- Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Haute tenue en pression
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Montage | Adaptateur à bague progressive | |
---|---|---|
Tenue en pression [bar] | 1 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Tests / homologations
Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
---|---|
Consignes de sécurité | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. |
Données mécaniques
Poids [g] | 91,5 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Raccordement capteurs | Ø 8 mm |
Raccord process | Ø 23 mm |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|