Câble de connexion
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Câble de connexion
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Application | alimentation en tension pour edgeGateway |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température de stockage [°C] | -40...105 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Données mécaniques
Poids [g] | 111,5 |
---|---|
Matières | PBT GF20 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|