- Produits
- Accessoires
- Accessoires de montage et matériel de fixation
- Bases de montage / embases de câblage
- E89063
adaptateur de montage
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
adaptateur de montage
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
- Réducteur pour le montage sur tube d’autres fabricants
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | Réducteur pour le montage sur tube d’autres fabricants Ø 21,7 / Ø 25,3 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 32,7 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 31 / L = 54 |
Diamètre intérieur [mm] | 25,3 |
Diamètre extérieur [mm] | 21,7 |
Matières | aluminium noir |
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|