répartiteur en Y
EBF006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
répartiteur en Y
EBF006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Sans halogène ni silicone
- Identification optique et haptique des ports
- Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
Homologation UL |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 33 |
---|---|
Matières | boîtier: PA Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM |
Matière du corps | PA, Sans halogène |
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|