- Produits
- Accessoires
- Accessoires de montage et matériel de fixation
- Eléments de montage et de fixation pour afficheurs
- EC0733
Cadre de montage pour afficheurs graphiques
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Cadre de montage pour afficheurs graphiques
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | pour ecomatDisplay 12 " |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 609,1 |
---|---|
Type de montage | encastré |
Dimensions [mm] | 158 x 10 x 19 |
Matières | Cadre de montage: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: polypropylène noir |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|