- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de programmation et de communication
- Câbles de programmation et de communication
- EC2099
Prolongateur USB
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
Prolongateur USB
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
- Raccordement fiable d'écrans et d'unités de dialogue
- Avec douille USB pour montage dans console de commande ou tableau de bord
- Pour utilisation dans des engins mobiles et véhicules
- Bouchon de fermeture pour douille USB avec degré de protection élevé
- Approprié pour armoires électriques dans un environnement industriel
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | câble blindé |
---|---|
Version | pour unités de traitement et de dialogue homme-machine PDM360 NG |
Application | Connecteur USB pour montage dans un tableau de commande ou tableau de bord |
Conditions d'utilisation
Indice de protection | IP 67 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 93,55 |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: B |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 1,5 m, PVC, noir, Ø 5 mm, blindé; torsadé; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x USB |