- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
- Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
- EC3148
Câble en Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Câble en Y
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- Pour une transmission fiable des signaux
- Large plage de température de fonctionnement
- Pour utilisation dans des engins mobiles et en particulier dans des environnements industriels difficiles
- Connecteur AMP verrouillable et protégé de l'inversion de polarité
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version | Câble adaptateur |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...85 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 109 |
---|---|
Matières | boîtier: PBT noir; Connecteur femelle: TPU orange; Joint d'étanchéité: Viton |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - C
Connecteur: 1 x connecteur AMP, droit |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 0,6 m, PUR, noir, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Raccordement électrique - A
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
Raccordement électrique - B
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |