Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
Maître / convertisseur IO-Link - 4 à 20 mA
EIO104
IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER
- Mise en service facile sans paramétrage
- Boîtier compact avec indice de protection élevé pour des applications aseptiques
- Paramétrage via IO-Link
- Seulement utilisable en combinaison avec des produits ifm
- Conversion fiable des signaux de valeurs mesurées IO-Link en deux signaux analogiques
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Ce convertisseur ne fonctionne qu'en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés en conséquence (voir le catalogue d'appareils dans la rubrique "Téléchargements")
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Application
Version | maître IO-Link intégré |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Tension nominale DC [V] | 24 |
Consommation [mA] | < 30 |
Courant de sortie total [A] | 0,83 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 2 |
---|
Sorties
Nombre des sorties analogiques | 2 |
---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Précision sortie analogique [%] | 0,25 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1 |
Nombre de ports classe A | 1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation) |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
MTTF [Années] | 254 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 91,45 |
---|---|
Matières | PA; inox (1.4404 / 316L); FKM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Remarques | Ce convertisseur ne fonctionne qu'en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés en conséquence (voir le catalogue d'appareils dans la rubrique "Téléchargements") | |
Unité d'emballage | 1 pièces |