Connecteur à câbler
EVC813
SSTAH040MSSFKPG
Connecteur à câbler
EVC813
SSTAH040MSSFKPG
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Protection contre la traction sur le câble très efficace par la technologie de trois boules de serrage brevetée
- Câblage rapide et facile à l'aide des bornes à vis
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 33,6 |
---|---|
Matière du corps | PA 6.6 |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Matière des joints | FKM |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
bornes à vis: 0,25...1 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée ! |
---|