Câble de connexion
EVC913
VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS
Câble de connexion
EVC913
VSTGN040MSS0002K04STAN040MSS
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
- Avec connecteur M12 robuste Industrial Ethernet
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
- Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Version | câble Ethernet, codage D |
Application | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applications industrielles / automatisation industrielle |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 161 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière du corps | TPU | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |