• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour Ethernet
  5. EVC929

Cordon Ethernet

EVC929

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

Cordon Ethernet

EVC929

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Gaine du câble d'une matière sans halogène et non inflammable
  • Avec connecteur M12 robuste Industrial Ethernet
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version câble Ethernet, codage D
Application Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Applications industrielles / automatisation industrielle
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 30 AC / 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 1,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; (connecteur M12 / connecteur RJ454: IP 20)
Données mécaniques
Poids [g] 1237,9
Matière du corps TPU / PC
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 3 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 20 m, PUR, Sans halogène, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC; Contacts: doré