Détecteur inductif
IES245
IEB3006-BNKG/V4A/2M/PUR
Détecteur inductif
IES245
IEB3006-BNKG/V4A/2M/PUR
- Utilisation dans des applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Utilisation flexible grâce à une grande plage de températures de service
- Détection sûre grâce à une distance de commutation élevée et de faibles tolérances de capteur
- Réduction du stockage grâce à un large spectre d'applications
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 6 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Application
Caractéristique spécifique | Portée augmentée |
---|---|
Application | Utilisation dans des applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants; Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les applications mobiles et robustes |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 800 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 6 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 6 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...4,86 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1418 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 25,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|