détecteur inductif analogique avec IO-Link
IG6086
IGK4005A1PKG/IO/US
détecteur inductif analogique avec IO-Link
IG6086
IGK4005A1PKG/IO/US
- Signal de sortie linéaire précis
- Répétabilité très élevée
- Pour la mesure de la distance sans contact
- Large plage de température de fonctionnement
- Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 15...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (linéaire; augmentation: 3,556 mA/mm; pour cible en acier (St37) et approche frontale: 18 x 18 x 1 mm) |
Charge maxi [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; Charge maxi <=400 Ω) |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] | 0,5...5 |
---|---|
Seuil de commutation IO-Link [mm] | 0,94...4,68 |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4 | |
---|---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 | |
Remarque sur l'hystérésis |
|
|
Erreur de linéarité sortie analogique [%] | ± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) | |
Répétabilité sortie analogique [%] | ± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) | |
Coefficient de température [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Dérive de la température | ± 5 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure) |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | < 10 |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | compteur du nombre de commutations; compteur de cycles d'enclenchement; compteur horaire; température interne; étiquette électronique spécifique application | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 216 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 64 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Couple de serrage [Nm] | 25 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|