- Produits
- Technologie de sécurité
- Détecteurs de sécurité à codage magnétique / RFID
- Détecteurs à codage magnétique
- MN204S
Détecteur à codage magnétique
MN204S
MN16005-AKOG/-H
Détecteur à codage magnétique
MN204S
MN16005-AKOG/-H
- Plusieurs directions de détection
- Protection contre la fraude accrue grâce à la possibilité de montage dissimulé derrière l'inox
- Conforme à la nouvelle classification CB24I du ZVEI
- Niveaux de sécurité maximum selon ISO 13849-1 jusqu’à PL e en combinaison avec un boîtier de contrôle de type G150xS / AC4x2S
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel) |
---|---|
Portée [mm] | 5; (avec cible définie) |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 36 x 13 x 26 |
Application
Version | cible codée |
---|---|
Mode de fonctionnement | fonctionnement permanent |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
---|---|
Tension assignée d’isolement [V] | 60 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | non |
Résistance interne (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Sorties
Fonction de sortie | 2 x normalement ouvert, 1 x normalement fermé; (libres de potentiel) |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 150 |
Données de sortie | Type d'interface A |
Résistance courts-circuits | non |
Charge capacitive maximale CL_max [nF] | 20 |
Zone de détection
Portée [mm] | 5; (avec cible définie) |
---|---|
Distance de déclenchement sûre s(ar) [mm] | 15 |
Temps de réponse
Temps de réponse pour la mise en sécurité [ms] | 10 |
---|---|
Durée de coupure max. [ms] | 0,1 |
Temps de commutation max. y compris rebondissement [ms] | 0,6 |
Conditions d'utilisation
Applications | classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries | |
---|---|---|
Température ambiante [°C] | -25...80 | |
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante [°C] | 10...40 | |
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Humidité relative de l'air max. [%] | brièvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 % | |
Pression d'air [kPa] | 80...106 | |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Brouillard salin | non | |
Indice de protection | IP 67; IP 69K; (pose sécurisée des câbles) |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire) |
|
|
B10D | 20.000.000; (sans charge; pour charge max. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Données mécaniques
Poids [g] | 217 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 36 x 13 x 26 |
Matières | PA |
Couple de serrage [Nm] | 0,8...2 |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² |
---|