You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Capteurs de vision
  4. Capteurs de vision 2D pour la détection et l’inspection d’objets
  5. O2D512

Capteur de reconnaissance d'objets

O2D512

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30

Capteur de reconnaissance d'objets

O2D512

O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/W/30

  • Contrôle 2D combinable des contours et des surfaces pour une assurance qualité maximale
  • Des algorithmes puissants répondent aux besoins les plus exigeants
  • Un logiciel convivial simplifie la mise en place des tâches d’inspection
  • Fonctionnement fiable dans des conditions de lumière changeantes
  • Focus électrique sur les détails
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
  • profinet
Caractéristiques du produit
Type de lumière RGBW
Résolution [px] 1280 x 960
Taux de lecture max. [Hz] 40
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Consommation [mA] < 300; (24V DC; avec sorties commutées: < 400 mA)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière RGBW
Longueur d'onde [nm] 625; 525; 453
Détecteur d'images détecteur d'images CMOS noir/blanc
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 1
Entrées
Trigger externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interne
Nombre des entrées TOR 1
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Nombre des sorties TOR 1; (configurable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant max. par sortie [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm]
Portée de travail champ de vue
35 25 x 19
300 184 x 138
500 304 x 228
1000 604 x 453
1500 904 x 678
2000 1204 x 903
2500 1504 x 1128
Portée de travail [mm] > 35
Résolution [px] 1280 x 960
Type d'objectif grand angle
Filtre de polarisation oui
Taux de lecture max. [Hz] 40
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage via le PC avec ifm Vision Assistant
Interfaces
Interface de communication Ethernet
Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 1
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole TCP/IP; PROFINET
Réglages usine
Adresse IP: 192.168.0.69
masque de sous-réseau: 255.255.255.0 (Class C)
adresse IP passerelle: 192.168.0.201
adresse MAC: voir l'étiquette
Type d'utilisation Paramétrage; transmission de données
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Température de stockage [°C] -40...70
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 65
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
EN IEC 61000-6-4 émission pour environnements industriels
EN IEC 61000-6-2 immunité aux parasites pour environnements industriels
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non répétitifs
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / répétitifs
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Sécurité photobiologique groupe de risque 1; (EN 62471)
Sécurité électrique
EN IEC 61010-2-201 alimentation électrique seulement via circuits TBTP
Données mécaniques
Poids [g] 623,3
Type de montage montage vissé; (perçage M4 x 7mm)
Dimensions [mm] 45 x 45 x 86
Matières boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: Gorillaglas; fenêtre LED: PC; bouton-poussoir: POM
Matière des joints FKM
Couple de serrage [Nm] 2,1
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 2 x LED, vert
Fonction 2 x LED, jaune
touche multifonctions 2 x LED, vert/jaune
Eléments de service
1 touche multifonctions
Accessoires
Accessoires en option
Accessoires de montage
Vitres de protection
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D; Corps: inox; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - alimentation
Connecteur: 1 x M12; codage: L; Corps: inox