Caméra 3D
O3D353
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
Caméra 3D
O3D353
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Résolution 3D [px] | 352 x 264 |
Angle d'ouverture 3D [°] | 60 x 45; (valeur nominale sans correction de distorsion) |
Fréquence d'échantillonnage 3D [Hz] | 25 |
Application
Application | Caméra pour la mise à disposition de données d'image 3D |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consommation [mA] | 420; (valeur moyenne maximale: < 1600 mA) |
Consommation max. [mA] | 2400; (courant de pointe pulsé) |
Puissance absorbée [W] | 10; (valeur typique) |
Classe de protection | III |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Détecteur d'images | PMD 3D ToF-Chip |
Eclairage interne | Infrarouge: 850 nm rayonnement invisible LED |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Trigger | externe; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Nombre des entrées TOR | 1 |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 2; (configurable) |
---|---|
Fonction de sortie | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée de travail [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la portée de travail |
|
||
Résolution 3D [px] | 352 x 264 | ||
Angle d'ouverture 3D [°] | 60 x 45; (valeur nominale sans correction de distorsion) | ||
Fréquence d'échantillonnage 3D [Hz] | 25 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | via le PC avec ifm Vision Assistant ou XML-RPC; logiciel API pour C, C++ et Halcon |
---|
Interfaces
Interface de communication | Ethernet |
---|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10; 100 | |||
Protocole | TCP/IP | |||
Réglages usine |
|
|||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Résistance max. de la lumière parasite [klx] | 8; (en cas de d'exactitude et répétabilité réduites: < 100) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Sécurité photobiologique | groupe sans risque; (DIN EN 62471) | ||||
Sécurité électrique |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 721,55 |
---|---|
Dimensions [mm] | 72 x 65 x 76,9 |
Matières | boîtier: aluminium moulé sous pression; vitre avant: Gorilla Glas; indication de fonction: PA |
Couple de serrage [Nm] | < 0,8 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D |
Raccordement électrique - Raccord process
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Données supplémentaires
Taille du champ de vue
sans correction de distorsion | avec correction de distorsion | |||
étendue de mesure / distance [m] | Longueur [m] | largeur [m] | Longueur [m] | largeur [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,50 |
1,00 | 0,80 | 1,13 | 0,75 | 1,00 |
2,00 | 1,60 | 2,26 | 1,50 | 2,00 |
3,00 | 2,40 | 3,39 | 2,25 | 3,00 |
4,00 | 3,20 | 4,52 | 3,00 | 4,00 |
5,00 | 4,00 | 5,65 | 3,75 | 5,00 |
répétabilité de la mesure de distance d'un pixel individuel
étendue de mesure / distance [m] | répétabilité des valeurs de distance mesurées sur des objets gris (réflectivité 18 %) [mm] | Précision [mm] |
valeur typique | valeur typique | |
0,3...1,0 | ± 8 | ± 7 |
1,0...3,0 | ± 12 | ± 7 |
3,0...5,0 | ± 20 | ± 10 |
5,0...7,0 | ± 30 | ± 15 |
7,0...8,0 | ± 50 | ± 20 |
mesurée au milieu de l'image à une température ambiante de 20 °C | |
Les fonctions filtres permettent une optimisation de la répétabilité | |
Répétabilité | 1 σ |
précision relative
précision relative | ± 4 mm |
Dérive de la température -10...+50 °C | 0,2 mm/K |
mesurée à une réflectivité de 18 à 90 % |
Possibilités de paramétrage
Paramètre | Plage de réglage | Réglage usine |
temps d'exposition [ms] | 0,002...10 | 5 |
Zone dynamique | faible; Mode normal ; haut | Mode normal |
filtre | Temporisation: | |
valeur moyenne; adaptatif exponentiel | désactivé | |
fonction 3D: | ||
valeur moyenne, médian, fonction bilatérale | désactivé | |
Trigger | Mesure continue; interface de données; front positif; front négatif;front positif et négatif | Mesure continue |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 0,02...25 | 5 |
format des données
type de données | valeur de données | Remarques |
Distance [mm] | 0...65535 uint16 | distance radiale |
coordonnées cartésiennes x,y,z [mm] | -32767...32767 int16 | x,y: position latérale z: distance verticale |
amplitude | 0...65535 uint16 | luminosité de l'objet |