- Produits
- IO-Link
- Détecteurs de position IO-Link
- IO-Link - PMD Profiler pour la détection de profils d'objets IO-Link
- OPD100
détecteur de profil
OPD100
OPDLFPKG
détecteur de profil
OPD100
OPDLFPKG
- PMD Profiler pour la détection de profils d'objets
- Contrôle d'assemblage ou d'orientation correct, tri de pièces
- Mise en service rapide sans logiciel en peu d'étapes
- Mesure indépendante de la distance pour un positionnement plus libre de l'objet
- Immunité aux lumières ambiantes – pas d'éclairage additionnel ou capot de protection
- Visualisation du profil possible via le logiciel
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Classe de protection laser | 1 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 200; (10 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 2 |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 650 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Entrées
Trigger | externe |
---|---|
Nombre des entrées TOR | 1 |
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | 2 x NO / NF; (paramétrage) |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Distance de mesure (direction Z) [mm] | 150...300 |
---|---|
Largeur de la plage de mesure (direction X) à la distance de mesure minimale [mm] | 45; (distance = 150mm) |
Largeur de la plage de mesure (direction X) à la distance de mesure maximale [mm] | 90; (distance = 300mm) |
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 5 |
Exactitude / déviations
Résolution des valeurs mesurées |
|
|||
---|---|---|---|---|
Précision |
|
Logiciel / programmation
Nombre de profils qui peuvent être sauvegardés | 1 |
---|---|
Nombre de zones de recherche (ROI) | 1 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | compteur horaire; nombre de triggers; réglage ROI | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...55 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...60 |
Indice de protection | IP 65 |
Résistance max. de la lumière parasite [klx] | 20 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 1 | ||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 155 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 535,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Matières | boîtier: zamac; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; vitre avant: PMMA |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|
Données supplémentaires
ligne de lumière
distance de mesure (direction Z) | ligne de lumière |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : | |
Lumière parasite sur l'objet | < 20 klx |
conditions ambiantes constantes | 23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes | 10 |