barrière de mesure
OY5106
OYA1040-105-0-10-C-3-IO
barrière de mesure
OY5106
OYA1040-105-0-10-C-3-IO
- Mesure simple d'objets dans l’intralogistique sans grand effort de programmation
- Haute résolution pour une détection précise des objets
- Intégration facile via interface IO-Link standardisée
- Évaluation sélective de faisceaux pour déterminer les dimensions ou les distances entre les objets
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 300 |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Consommation [mA] | 90 |
---|
Consommation [mA] | 15 |
---|
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 14 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Nombre de faisceaux | 105 |
---|---|
Hauteur du champ de détection [mm] | 1040 |
Largeur du champ de détection (puissance lumineuse basse) [m] | 0...2 |
Largeur du champ de détection (haute puissance lumineuse) [m] | 1...10 |
Distance des faisceaux [mm] | 10 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; deuxième point de commutation; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; opérations de démarrage; Fonction Teach; éclairement / obscurcissement |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 10 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...55 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...70 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Résistance max. de la lumière parasite [klx] | 10 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 82 |
Données mécaniques
Poids [g] | 3,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 1113 x 30 x 28 |
Matières | boîtier: aluminium; vitre avant: PC |
Longueur L [mm] | 1113 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|