Application | pour une utilisation autonome sur un PC individuel |
---|
Application |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilité |
|
|||||
Gestion d’appareils |
|
|||||
Gestion des données |
|
|||||
Paramétrage |
|
|||||
Interface utilisateur |
|
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe |
---|---|
Support de données | téléchargement |
Type de licence | licence unique |
Classe de licence | version complète |
Cycle min. UC | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Nombre min. du core UC | 4 | |
RAM min. | 8 GB | |
Espace min. sur le disque dur | 1 GB | |
Résolution graphique min. | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Interface d'appareil nécessaire | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Carte réseau | Ethernet 1 Gbit | |
Protocole réseau | Ethernet TCP/IP | |
Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (seulement des versions au sein de la période de support de Microsoft) | |
Navigateur web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles) | |
Logiciel nécessaire de plus |
|
Poids [g] | 0,001 |
---|