• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Un choix judicieux : mécanismes pour codeurs à câble

  • Détection précise du déplacement même pour grandes distances
  • Mécanisme robuste pour une fiabilité maximale malgré une sollicitation permanente
  • Compatibilité mécanique avec tous les codeurs à bride synchro
  • Taille compacte même pour la version 15 m

Détection de déplacement précise même pour grandes distances

Les mécanismes pour codeurs à câble sont idéaux pour déterminer avec précision des déplacements rectilignes. Ils peuvent être utilisés pour de petites distances (tables élévatrices à ciseaux ou chariots élévateurs) mais aussi pour de grandes distances (chariots de flèche de grue ou les systèmes de transport dans les magasins de stockage).

Une connexion solide insensible aux influences externes

L’avantage du principe de la poulie : la connexion entre le codeur et l’objet en mouvement reste ininterrompue. Les effets défavorables sur la détection de distance sont quasiment exclus, contrairement à la mesure optique de distance qui peut être sensible à la salissure. Les composants mécaniques sont conçus pour une utilisation industrielle de longue durée jusqu’à 1 million de tractions.