- Reconnaissance d'objets en 3D
- Capteur 3D
- Applications
Dépalettisation
Dépalettisation facile de colis uniformes.
- Dépalettisation des couches complètes ou de colis individuels.
- Détection d'intercalaires sélectionnable
- Calcul du restant sur la palette
- Protection anti-collision intégrée
- Calibrage automatique des coordonnées de la caméra du robot
- Economique et ergonomique
Optimisation de processus logistiques
La dépalettisation automatique de colis de taille identique, par ex. cartons, caisses, suremballages ou récipients, optimise les processus logistiques par une alimentation dynamique. Le capteur de vision 3D détecte les charges et compensent les erreurs de positionnement causées par une palettisation glissée. L'indication de la position et de l'orientation permet de dépalettiser automatiquement des couches complètes ou des charges individuelles indépendamment du schéma de palettisation. Outre les données pour la commande du robot, l'interface process Ethernet fournit des informations pour le logiciel de gestion de matériel et de stock. Grâce à ces solutions économiques, les dépalettiseurs automatiques augmentent considérablement leurs performances et réduisent la manipulation de charges lourdes pour les collaborateurs. Ils permettent ainsi d'avoir un environnement de travail optimisé et ergonomique.{
Gain de temps grâce au capteur intelligent O3D
Le capteur intelligent O3D détecte le prochain colis pendant que le robot est en train de déposer le colis actuel.
Les avantages
- Economies de temps et de coûts lors de l'installation grâce au réglage automatique des systèmes de coordonnées du robot de manutention et du capteur 3D.
- Optimisation des processus logistiques par une alimentation adaptée au besoin avec protection anti-collision intégrée.
- Intégration aux systèmes d'automatisation via des E/S TOR ou l'interface Ethernet. (par ex. : avertissement d'erreur : objet inattendu)
- Outre les données pour la commande du robot, l'interface process Ethernet fournit des informations pour le logiciel de gestion de matériel et de stock.
- Détection des couches intermédiaires, l'O3 détecte des couches de papier et de carton utilisées pour stabiliser la palette.
Dépalettisation d'emballages