- 產品
- 感測器
- 壓力感測器 / 真空感測器
- 應用於過程技術的帶顯示螢幕全金屬外殼
- PI1704
帶顯示螢幕的齊平式壓力感測器
PI1704
PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P
產品特徵
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測量範圍 |
|
|||
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
應用
特殊的性能 | 鍍金接點 | |||
---|---|---|---|---|
應用 | 可齊平安裝,適應用於食品飲料行業 | |||
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...150 | |||
爆破壓力最小值 |
|
|||
抗壓强度 |
|
|||
真空阻抗 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力; 真空 | |||
齊平安裝 | 是 | |||
允許工作壓力的最大值(應用於應用程序符合CRN標準) [bar] | 10 |
電氣數據
絶緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
工作電壓 [V] | 20...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
開機延遲時間 [s] | < 1 |
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
開機延遲時間 [s] | < 0.5 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
輸出信號 | 開關信號; 類比信號; IO-Link |
電氣設計 | PNP/NPN |
數字輸出數量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
類比輸出數量 | 1 |
類比電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
負載最大值 [Ω] | 300 |
---|
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
---|---|
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 125 |
負載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
測量/設定範圍
測量範圍 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關點, SP |
|
||||||||||||
復原點, rP |
|
||||||||||||
測量值起點 |
|
||||||||||||
測量值終點 |
|
||||||||||||
SP與rP間的最小距離 |
|
||||||||||||
設定步距 |
|
||||||||||||
出廠設定 |
|
測量範圍 |
|
---|
精度/偏差
開關點精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重複精度 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
特徵曲線偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 包括零點和量程誤差、非線性度、遲滯; Turn down 1:1) | ||||||||
線性偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
遲滯偏差 [測量範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
長時間穩定性 [測量範圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
溫度範圍内的總偏差 |
|
||||||||
注釋 | 詳情請參見“圖示和圖表”章節 |
精確度 [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
重複精度 [K] | ± 0,2 |
分辨率 [K] | 0.2 |
反應時間
阻尼過程值dAP [s] | 0...99.99 |
---|---|
應用於類比輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...99.99 |
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 30 |
---|
開關輸出(dAP)響應時間最小值 [ms] | 3 |
---|---|
階躍函數反應時間類比輸出 [ms] | 7 |
響應時間T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 水 ; > 0,9 m/s) |
---|
介面
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 5.6 | ||||||||||
IO-Link壓力分辨率 [bar] | 0.0005 | ||||||||||
IO-Link溫度分辨率 [K] | 0.2 | ||||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
|
||||||||||
IO-Link功能(非週期性) | 應用特定標籤; 内部溫度; 運作小時數計數器; 開關循環計數器; 壓力峰值計數器 | ||||||||||
支援DeviceID |
|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 214 | ||||
注意許可證 |
|
||||
UL認證 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 360 |
---|---|
材質 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
材質(潮濕部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不鏽鋼(1.4435 / 316L); 表面特徵值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
最小壓力循環 | 1億 |
旋緊扭矩 [Nm] | 35 |
製程連接 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示單位 | bar; psi; MPa |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的 |
---|
圖表
環境溫度對精度的影響
|
|
---|