邁向工業4.0的無線方式
相關數據的收集和使用從未如此重要。只有對機器、系統和設備有最佳的瞭解,您才能為維護和生產控制做出正確的決策,並實施優化措施。通過藍牙Mesh網路進行無線通信可節省寶貴的集成時間。
藍牙Mesh網路的可能性
使用藍牙Mesh網路改造系統,為工業 4.0 鋪平道路並創建額外的通信通道 - 無需額外佈線,也不會干擾控制系統。
藍牙Mesh網路中最多可整合 50 個 IO-Link 設備。這意味著您可以根據需要輕鬆擴展系統。
感測器數據可以使用藍牙Mesh網路 (MQTT/JSON) 輕鬆讀取,並在 IIoT應用程式中進行處理。我們的IIoT平台moneo是完成這項任務的理想選擇。無需代碼即可快速輕鬆地進行集成 - 隨插即用。
密碼保護可確保數據安全。
- 感測器和執行器
- 藍牙Mesh網路適配器
- PLC (可選,保留現有接線
- 藍牙Mesh網路基站
- 工業物聯網應用
藍牙Mesh網路系統的元件
藍牙Mesh網路系統由多達50個可與基站配對的藍牙配接器組成。適配器連接到IO-Link感測器(獨立於製造商),並通過藍牙將過程數據傳輸到基站。如果基座超出適配器的範圍,則一個或多個適配器充當仲介並傳遞資訊。使用ifm的IoT Core和MQTT / JSON,該基地將感測器數據傳輸到下游IIoT系統。
例如,ifm的IIoT平台moneo。Moneo 讓您只需按兩下即可整合基站,並保存、分析和處理傳入的數據。這為您提供了最大的靈活性和可擴充性。
不要忘記:預處理的數據可以通過適用於雲系統的連接器從moneo傳遞,也可以通過MQTT和OPC UA傳遞。
溫馨提示:在改裝的情況下,感測器的SIO信號無需更改即可傳輸到控制器。
集成藍牙Mesh網路
應用案例
高效能源監控的改造
一家護理產品製造商在其系統的不同部分使用 ifm 的 SD 流量感測器來測量壓縮空氣消耗量。隨後的分析幫助客戶及早識別壓縮機的洩漏或磨損,採取行動並節省資金。
為了隨後將分散式感測器集成到IIoT中,使用了藍牙Mesh網路系統。這有助於大大降低客戶的改造成本:客戶需要做的就是將藍牙適配器連接到IO-Link感測器,並將適配器與基站配對,而不是使用長電纜(超過30米)將感測器連接到IT層。該基地將數據傳輸到IIoT平台moneo進行進一步分析,然後將結果傳輸到能源管理系統。
密切關注系統運行狀況
為了持續監測大型風扇的狀況,來自汽車行業的一位客戶使用宜福門感測器測量振動參數和溫度曲線。這兩個參數都是獲得有關風扇維護要求的可靠信息的基礎。為此,數據通過宜福門的IIoT平台moneo進行評估。根據獲得的資訊,可以及早發現迫在眉睫的損壞,並防止系統故障。此外,可以計劃必要的維護,從而將工廠停機時間降至最低。
藍牙Mesh網路系統用於將感測器集成到IIoT級別。由於只需要很少的努力,因此由客戶進行實施。可以避免長時間的停機時間、複雜的佈線和外部服務提供者的額外成本。
藍牙Mesh網路,便於臨時監控
食品行業的一位客戶正在尋找一種靈活的臨時解決方案,以檢測和數位化評估分離機的排放和相關的壓力波動。需要一個簡單、快速實施的解決方案,以便將不斷變化的測量點輕鬆連接到IIoT級別以進行數據收集。藍牙Mesh網路的使用符合上述所有客戶規範。 藍牙適配器可以靈活地擰到所需的測量點上, 然後可以通過 MQTT/JSON 將過程值傳輸到 IIoT 應用程式並轉換為資訊。 無需重新佈線。
基於第一次積極的體驗,並說服自己相信數位無線數據收集的好處,客戶現在計劃向系統添加更多測量點,這將通過藍牙mesh將數據永久傳輸到IIoT級別。
工業4.0的充分理由
什麼時候藍牙Mesh網路是正確的系統?
如果您想改造配備 IO-Link 感測器的現有工廠並從工業 4.0 的優勢中受益,藍牙Mesh網路是正確的系統。具體而言,這意味著在軟體支援的IT級別上記錄和評估過程數據,並提取相關信息以進行過程優化。由於使用了藍牙技術,無需額外佈線即可完成此操作,也不會干擾感測器和控制器之間的通信。