IIoT vezérlő
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Termékjellemzők
Kommunikációs interfész | Ethernet; USB |
---|
Felhasználási terület
Alkalmazás | szabadon programozható edgeDevice ipari alkalmazásokhoz |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Teljesítményfelvétel [W] | 14; (max. tápellátás az USB eszközök számára: 1,5 A / 5 V) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 4 |
USB interfészek száma | 2 |
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Átviteli sebesség | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Csatlakozó típusa | A típusú | ||
Verzió | USB 2.0 | ||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 | ||
Védettség | IP 20 | ||
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 685 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sines beépítés |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium passzivált; rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Hardver
Processzor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Munkamemória | 1 GByte RAM |
Háttértár | 8 GByte Flash |
Cserélhető tár | Micro SD kártya; SD; SDHX; SDXC; USB interfész |
Adatmemória
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 4 x RJ45 |
Elektromos csatlakozás - USB
Csatlakozó: 2 x A típusú |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: 1 x Cage clamp |