Modul IO-Link
- Untuk koneksi sensor binari ke sembarang master IO-Link yang mudah
- Transmisi data dan energi juga dapat dilakukan dengan kabel koneksi yang tidak berpelindung
- LED yang terlihat jelas untuk menampilkan pengoperasian, status peralihan dan kesalahan
- Desain yang kokoh dengan posisi penuh di dalam pot untuk lingkungan industri yang menantang
- Konektor M12 yang kokoh untuk menghubungkan sensor dan aktuator
Modul input untuk perangkat IO-Link
Hingga delapan sensor konvensional dengan output peralihan bisa dihubungkan ke modul lapangan dengan IO-Link. Sinyal dikirimkan ke master IO-Link / PLC yang diinginkan melalui satu kabel koneksi M12 yang tidak diskrining. Ini dapat mengurangi kerumitan pada perkabelan karena tidak lagi dibutuhkan perkabelan konvensional untuk setiap sensor atau aktuator secara paralel ke pengontrol. Pengguna juga bisa menghemat banyak terminal, kotak splitter, kartu input/output, dan jalur kabel. Berbeda dengan sistem bus, IO-Link tidak memerlukan konfigurasi atau pengalamatan apa pun. Ini dapat memudahkan penyiapan. Stabilitas elektromagnetik yang baik, rentang suhu yang luas, peringkat perlindungan yang tinggi, dan casing yang kokoh membuat perangkat ini memenuhi syarat untuk penggunaan di lingkungan industri yang menantang.