• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. IO-Link
  3. Master IO-Link
  4. IO-Link - Master untuk kabinet kontrol
  5. AL1930

IO-Link master with EtherCAT interface

AL1930

IO-Link Master CL EC 8P IP20

IO-Link master with EtherCAT interface

AL1930

IO-Link Master CL EC 8P IP20

  • For connection of up to eight IO-Link devices
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Modul I/O untuk aplikasi di kabinet kontrol
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] 300...3900; (US)
Kelas perlindungan III
Suplai sensor US
Total beban arus maks. [A] 3.6
Input/output
Jumlah total input dan output 16; (bisa dikonfigurasi)
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 8; Jumlah output digital: 8
Input
Jumlah input digital 8; (IO-Link Port Class A)
Level peralihan tinggi [V] 11...30
Level peralihan rendah [V] 0...5
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 8; (IO-Link Port Class A)
Beban arus maks. per output [mA] 300
Tahan dari hubung singkat ya
Interface
Interface komunikasi Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Standar transmisi 100Base-TX
Laju transmisi 100 MBit/s
Protokol EtherCAT
Pengaturan pabrik
Alamat MAC: lihat label tipe
Catatan tentang interface
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
Ethernet - Internet of Things
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Pengaturan pabrik
Alamat IP: 169.254.x.x
subnet maks: 255.255.0.0
alamat IP gateway: 0.0.0.0
Alamat MAC: lihat label tipe
Catatan tentang interface
Protokol aman: HTTPS
IO-Link Master
Tipe transmisi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Jumlah port kelas A 8
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...65
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90
Perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
MTTF [ANN] 78
Data teknis
Berat [g] 330.5
Material casing: PA oranye
Aksesori
Item dikirim
klem cage: 9
Keterangan
Keterangan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket 1 buah