• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Unit untuk pengoperasian dan pemantauan
  4. HMI tangguh dengan prosesor 64 bit multi-core
  5. CR1102

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1102

ecomatDisplay/10"/Touch

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR1102

ecomatDisplay/10"/Touch

  • ce
  • ukca
  • e1
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC
Tegangan nominal DC [V] 12 / 24
Konsumsi arus [mA] < 1250; (24 V DC; dengan output yang dialihkan: < 6250 mA)
Konsumsi daya [W] 30
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input
Jumlah input digital 2
Jumlah input video 4; (analog)
Input video PAL, NTSC
Input audio Stereo Line-In
Output
Jumlah output digital 2
Beban arus maks. per output [mA] 2500
Output audio Stereo Line-Out; Headphones Out
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter CODESYS 3.5
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 ya
Sistem operasi Embedded Linux 4.14
Interface
Interface komunikasi Ethernet; CAN; USB
Jumlah interface CAN 4
Jumlah interface Ethernet 2
Jumlah interface USB 2
Jumlah interface video (CVBS) 4
CAN
Laju transmisi 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protokol CANopen; SAE J1939; protokol bebas
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Ethernet
Standar transmisi 10Base-T; 100Base-TX
Laju transmisi 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP
Catatan tentang interface
OPC UA Micro Embedded Device Server
USB
Laju transmisi < 480 MBit/s
Versi 2.0
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -35...65
Catatan tentang suhu sekitar
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Suhu penyimpanan [°C] -35...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 3000
Perlindungan IP 65; IP 67; (untuk konektor yang terpasang dengan core yang disegel secara individual dan konektor M12 yang terpasang atau tutup penyegel: IP 67)
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
UN/ECE-R10 emisi noise dan interferensi noise: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pulsa 1 tingkat keparahan 4 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 2a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 2b tingkat keparahan 4 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 3a tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 3b tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 4 tingkat keparahan 4 / status fungsi A (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 5 tingkat keparahan 3 / status fungsi C (24 V)
ISO 7637-2 pulsa 4 tingkat keparahan 4 / status fungsi A (12 V)
Ketahanan terhadap guncangan yang kontinu
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 guncangan
Perubahan suhu yang cepat
EN 60068-2-30 panas lembab: bersiklus 55 ° C batas suhu atas / 6 siklus
EN 60068-2-78 panas lembab: konstan 40 ° C 93 % rH / periode tes 21 hari
Ketahanan terhadap getaran
ISO 16750-3 Test VII acak, posisi pemasangan bodi mobil
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 siklus/sumbu, sinus
Pengujian semprotan garam
EN 60068-2-52 Semprotan garam tingkat keparahan 3 / kendaraan bermotor
MTTF [ANN] 37
Data teknis
Berat [g] 2419
Tipe pemasangan panel/permukaan
Dimensi [mm] 300.5 x 188.5 x 50.3
Material aluminium cetak dilapisi serbuk; Display: kaca anti-reflektif dan diperkeras
Informasi tentang masa pakai
tombol tekan: 1000000 Betätigungen
tombol navigasi dengan tombol tekan: 1000000 Betätigungen
selama masa pakai LED display: > 70000 h
Elemen display/pengoperasian
Display
LED status 1 LED, RGB
Elemen pengoperasian LED, RGB
Elemen pengoperasian
8 Elemen pengoperasian
1 tombol navigasi dengan tombol tekan
Resolusi display 1280 x 800
Tipe display display berwarna dengan fungsi sentuh
Ukuran display 10"
Rasio aspek 16:10
Pencahayaan latar belakang display LED
Kedalaman warna 24 Bit
Kecerahan [cd/m²] < 1000; (dapat disesuaikan: 0...100 %; Dalam langkah: 1 %)
Rasio kontras 1500:1
Versi layar sentuh PCAP
Hardware
Prosesor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz
Memori kerja 1 GByte RAM
Penyimpanan massal 8 GByte Flash
Memori data
Jam real-time ya; UTC, buffer baterai
Keterangan
Jumlah paket 1 buah