• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Perangkat RFID ringkas dengan IO-Link
  5. DTI901

RFID UHF compact unit

DTI901

DTRUHFA HLRWIOUS04

RFID UHF compact unit

DTI901

DTRUHFA HLRWIOUS04

  • For connection to IO-Link master version 1.1 by means of tried-and-tested M12 connection
  • cul
Aplikasi
Aplikasi deteksi objek pada peralatan pengangkut
Persetujuan radio untuk Kanada; AS
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 250
Konsumsi daya [W] 4.8
Kelas perlindungan III
Frekuensi pengoperasian [MHz] 902...928
Standar RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Daya transmisi EIRP [mW] 200; (maksimum: 410 mW)
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM3 (230,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1418
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / guncangan
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / sekali guncangan
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 2 g 10...150 Hz
Perlindungan listrik
EN 61010-2-201 suplai listrik hanya melalui sirkuit PELV
Persetujuan UL
Ta -20…60 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Limited Voltage/Current
Nomor file UL E205959
Data teknis
Berat [g] 635.8
Dimensi [mm] 120 x 50 x 113
Material PBT; PC; baja tahan karat; aluminium
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 1 x LED, hijau
komunikasi tag 4 x Display batang LED, kuning jumlah tag di lapangan
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A