• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor ketinggian
  4. Dapat digunakan pada cairan pendingin, bahan pembersih, dan pelumas serta oli hidrolik
  5. LI2131

Sensor for point level detection

LI2131

LI0132--K-00KQPKG/US/WHG

Sensor for point level detection

LI2131

LI0132--K-00KQPKG/US/WHG

  • Integrated temperature measurement via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • whg
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Pengaturan pabrik oli; media berbasis oli
Panjang probe L [mm] 132
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Media Cairan
Konstanta dielektrik media > 1,8
Media yang direkomendasikan air; media berbasis air; oli; media berbasis oli
Tidak dapat digunakan untuk Lihat petunjuk pengoperasian, bab "Tujuan penggunaan".
Suhu media [°C] -25...85; (aplikasi yang tunduk pada German Federal Water Act 0...85°C)
Peringkat tekanan [bar] 0.5
Resistensi vakum [mbar] -500
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Konsumsi arus [mA] < 15
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 1
Prinsip pengukuran kapasitif
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output
OUT-OP biasanya tertutup
OUT2 biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Pengaturan pabrik oli; media berbasis oli
Panjang probe L [mm] 132
Rentang aktif A [mm] 28
Pengukuran suhu
Rentang pengukuran [°C] -25...85
Akurasi/deviasi
Pengukuran suhu
Akurasi [K] 1,5
Resolusi [K] 0.1
Respons dinamis T09 [s] 240
Waktu respons
Waktu respons [s] < 0.3
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO ya
Data proses analog 5
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 4.5
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 634
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Suhu penyimpanan [°C] -25...85
Perlindungan IP 68; IP 69K; (7 hari / kedalaman air 3 m / 0,3 bar: IP 68)
Pengujian/persetujuan
Persetujuan WHG; Persetujuan otoritas bangunan umum; pencegahan luapan; pendeteksian kebocoran
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 dalam tangki logam tertutup
DIN EN 61000-6-4 dalam tangki plastik atau logam terbuka
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 433
Data teknis
Berat [g] 240
Material PP fiber yang diperkuat
Material yang kontak dengan media PP
Diameter probe [mm] 16
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi LED, hijau
status peralihan LED, kuning
Elemen pengoperasian
tombol pemrograman induktif
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas