• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor silinder
  4. Semua sensor silinder
  5. MK5905

cylinder sensor with IO-Link

MK5905

MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS

cylinder sensor with IO-Link

MK5905

MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS

  • User-friendly communication and parameterisation via IO-Link
  • Monitoring of critical pneumatic cylinders via switching cycles counter
  • Fast fault localisation thanks to extensive diagnostic functions
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Interface komunikasi IO-Link
Aplikasi
Prinsip pengoperasian Sensor Hall; (fungsi 3D)
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA] < 20
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 300
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1
Output
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Kebocoran arus maks. [mA] 0.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 200
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Tahan dari hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Rentang pengukuran [mm] 50; (tergantung pada aplikasi)
Kekuatan medan min. [mT] 1
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] 1.25; (dapat ditentukan parameternya)
Kemampuan pengulangan [mm] < 0.2
Kesalahan linearitas IO-Link [%] < 5
Resolusi [mm] 0,01; (tergantung pada aplikasi)
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik peralihan; fungsi penghitung; fungsi diagnostik
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1.3
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil
Function class Penamaan
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1612
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 kelas B
Tahan benturan
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 siklus frekuensi, 1 oktaf per menit, pada 3 sumbu
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
MTTF [ANN] 1395
Persetujuan UL
Ta -25...75 °C
Tipe penutup Type 1
suplai tegangan Class 2
Persetujuan UL no. C019
Nomor file UL E174191
Data teknis
Berat [g] 13.6
Tipe pemasangan elemen pemasangan dengan slot kepala kombinasi/soket segienam AF 1.5
Tipe silinder Silinder T-slot
Material casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning SSC1.1 SSC1.2
operasi 1x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Klip kabel 1x
placeholder karet 1x
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Kabel: 0.3 m, PUR, Ø 2.9 mm; 3 x 0.14 mm²
Koneksi Konektor: 1 x M8; pengkodean: A